HYDAC KineSys Condition Monitoring Software - Data+ & Edge Computing

Was ist Data+

 


Data+ ist eine Software zum Erfassen, Verarbeiten, Auswerten und Visualisieren von Messwerten und Prozessdaten in Echtzeit. Data+ erhöht die Anlagenverfügbarkeit und kann zur Prozessoptimierung genutzt werden.

Es ist als Server-/Webapplikation durch seinen modularen Aufbau einfach an unterschiedliche und sich mit der Zeit ändernde Bedürfnisse anpassbar. Ein Weiterleiten der Daten an andere Systeme ist aufgrund der Schnittstellenvielfalt (REST, WebSocket, OPC-UA) problemlos möglich.

Topologie

Funktionen

    • Condition Monitoring



      • Darstellung von Anlagen-/Maschinenstatus:
        • Handlungsempfehlungen
        • Warnungen
        • Alarme
      • Ereignisse melden und Benachrichtigungen versenden
    • Datenmanagement



      • Algorithmen zur Berechnung hydraulischer Kenngrößen
      • Datenbank zur Langzeitspeicherung
      • Datentransfer an übergeordnete Systeme

    • Web-Visualisierung



      • Kompatibel zu Standard-Browsern
        (Chrome, Firefox, ...)
      • Visualisierung von physikalischen Größen
        (p, Q, Pel, ...)
      • Einfache Parametrierung der Data+ Software Umgebung
    • Optionale Internetanbindung



      • Update-Service
      • Fernwartung / Remotezugriff auf Data+ und Peripherie
      • Cloud-Anbindung und kundenspezifische Dienstleistungen möglich

Technische Daten

    • Software

      • Data+ Framework
      • Linux Betriebssytem
    • Software Schnittstellen

      • HFI-MM
      • HFI-CM
      • Modbus TCP / RTU
      • CAN / CANopen
      • S7 Protokoll
      • OPC-UA (Client und Server)
      • REST, WebSocket
    • Hardware

      • ARM Cortex-A7 Prozessor
      • 792 MHz
      • 4 GB eMMC Speicher
      • 512 MB DDR3 RAM
      • Zusätzlich bis zu 128 GB via Industrial SD Card
    • Allgemein

      • 20 bis +85 °C Arbeitstemperatur
      • IP 65 Schutzklasse
    • Hardware Schnittstellen

      • 24 DC Spannungsversorgung
      • RS 485
      • USB 2.0
      • CAN
      • 2 x RJ45 Ethernet
      • WLAN / Bluetooth optional
      • Optional: Anbindung von dezentralen I/O Modulen
    • Weitere Informationen

Mehr Informationen?

Unser neues DATA+ Webinar

WO SIE UNS FINDEN